??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
RMS - Reedschalter
Stückliste
SCHUNK-0377720 RMS 22-S-M8
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Schaltfunktion
Schließer
Produktgewicht
0.01 kg
Min. Umgebungstemperatur
-5 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C
Dichtheit IP (Sensor)
67
Dichtheit IP (Stecker, gesteckt)
67
LED-Anzeige am Sensor
nein
Spannungsart
DC/AC
Nennspannung
24 V
Min. Spannung
10 V
Max. Spannung
120 V
Max. Schaltstrom
A
Kabeldurchmesser D
mm
Min. Biegeradius (dynamisch)
mm
Min. Biegeradius (statisch)
mm
Anzahl Adern
2
Aderquerschnitt
mm^2
Kabellänge L
cm
Kabelstecker/Kabelende
M8
Zolltarifnummer
85365080
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen