??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
RMS - Jazýčkový spínač
Kusovník
SCHUNK-0377720 RMS 22-S-M8
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Funkce spínání
Zavírač
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Min. okolní teplota
-5 °C
Max. okolní teplota
70 °C
Těsnost IP (čidlo)
67
Těsnost IP (snímač, připojený)
67
Displej LED ve snímači
ne
Typ napětí
DC/AC
Jmenovité napětí
24 V
Min. napětí
10 V
Max. napětí
120 V
Max. spínací proud
A
Průměr kabelu D
mm
Min. poloměr ohybu (dynamický)
mm
Min. poloměr ohybu (statický)
mm
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
mm^2
Délka kabelu L
cm
Konektor kabelu / koncovka kabelu
M8
Číslo celního sazebníku
85365080
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model