??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
RMS - Interruttore Reed
Lista materiale
SCHUNK-0377720 RMS 22-S-M8
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Funzione di commutazione
Contatto normalmente aperto
Perso del prodotto
0.01 kg
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Tenuta IP (sensore)
67
Tenuta IP (sensore, connesso)
67
Indicatore a LED nel sensore
No
Tipo di tensione
DC/AC
Tensione nominale
24 V
Tensione min.
10 V
Tensione max.
120 V
Corrente max. di commutazione
A
Diametro del cavo D
mm
Raggio di curvatura min. (dinamico)
mm
Raggio di curvatura min. (statico)
mm
Numero di cavi
2
Sezione del conduttore
mm^2
Lunghezza del cavo L
cm
Spina del cavo/parte terminale del cavo
M8
Numero di tariffa doganale
85365080
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD