??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
RMS - Détecteur Reed
Nomenclature
SCHUNK-0377720 RMS 22-S-M8
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Fonction de commutation
Contact à fermeture
Poids du produit
0.01 kg
Température ambiante mini.
-5 °C
Température ambiant maxi.
70 °C
Affichage DEL au niveau du capteur
67
Etanchéité IP (détecteur, branché)
67
Affichage DEL au niveau du capteur
Non
Type de tension
DC/AC
Tension nominale
24 V
Tension min.
10 V
Tension max.
120 V
Courant de commutation max.
A
Diamètre de câble D
mm
Rayon de courbure min. (dynamique)
mm
Rayon de courbure min. (statique)
mm
Nombre de signaux
2
Section de fil
mm^2
Longueur de câble L
cm
Connecteur de câble/extrémité de câble
M8
Numéro du tarif douanier
85365080
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés