??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
RMD22 - Clean Room Ball Screw Actuator
Bill of material
RMD22-L5-100-M-M75-A1
Model
RMD22 mm
Ball Screw Lead
mm
Stroke
mm
Wert eingeben für S
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor Position
mm
Motor Brand
mm
Power
With Brake
mm
Home Sensor
mm
Limit Sensor
mm
Special Order No.
0001 mm
L
716 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
KG
24.10 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen