카탈로그: Pi
생성됨: 22.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pi
RMD14-L5-100-M-M20-A1
Pi
RMD Series-Clean Room Ball Screw Actuator
RMD14
Powered by
CAD모델 선택
{szruan/rmd_clean_room_ball_screw_type/rmd14/rmd14_asmtab.prj},{NB=RMD14-L5-100-M-M20-A1(0)},{MODEL=RMD14},{BSL=5},{S=100},{POS=0},{MP=M},{MB=M},{POWER=20},{BRAKE=},{HS=A},{LS=1},{SON=0001},{TEXT=10},{M1=4-M6 depth15},{M2=2-Ø6 depth15 H7},{M3=M6 depth10},{M4=2-Ø5 depth8 H7},{PPATH=../rmd12/assemblies/rmd14_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pi
Description
RMD14 - Clean Room Ball Screw Actuator
Bill of material
RMD14-L5-100-M-M20-A1
Model
RMD14
mm
Ball Screw Lead
05:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
mm
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Position
M:Motor Built-in
BC : Motor Exposed
BM : Motor Bottom Side
BR:Motor Right Side
BL : Motor Left Side
M:Motor Built-in
BC : Motor Exposed
BM : Motor Bottom Side
BR:Motor Right Side
BL : Motor Left Side
mm
Motor Brand
M : Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
T:Delta
M : Mitsubishi
P:Panasonic
Y:Yaskawa
T:Delta
mm
Power
20:200W
40:400W
20:200W
40:400W
With Brake
Blank:Without Brake
B: With Brake
Blank:Without Brake
B: With Brake
mm
Home Sensor
A: In Side - Motor Side
B: In Side - Opposite Motor Side
C:Out Side - Motor Side
D:Out Side - Opposite Motor Side
E:No Sensor
A: In Side - Motor Side
B: In Side - Opposite Motor Side
C:Out Side - Motor Side
D:Out Side - Opposite Motor Side
E:No Sensor
mm
Limit Sensor
1: In Side - 1pcs
2:2 Pc(In Side)
1: In Side - 1pcs
2:2 Pc(In Side)
mm
Special Order No.
0001
mm
L
520
mm
A
50
mm
M
1
mm
N
6
mm
KG
10.60
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성