RMBL16-051
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_16_metric.prj},{NB=RMBL16-051(0)_1},{CODE=RMBL16-051},{DH=15.88},{DD=8.73},{LO=50.80},{RG=15.1},{SX=0.0},{S1=12.7},{F1=191},{S2=17.8},{F2=268},{S3=20.3},{F3=306},{SN=25.4},{BXH=2,80 x 1,90},{DE=15.88},{B=3.575},{H=1.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RMBL Ø 16 - Medium duty die springs
Bill of material
RMBL16-051
-
RMBL16-051
RMBL16-051
Hole diameter
15.88
mm
Rod diameter
8.73
mm
Free length
50.80
50.80
mm
Rate /±10%
15.1
15.1
N/mm
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0
N
Deflection for optimum life
12.7
12.7
mm
Force
191
191
N
Deflection for long life
17.8
17.8
mm
Force
268
268
N
Max. operating deflection
20.3
20.3
mm
Force
306
306
N
Max. deflection
25.4
25.4
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성