??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RMA310 - Alle Drehgeber
Bill of material
RMA310
Produktfoto
Kurzbeschreibung
RMA310: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12 mm; Auflösung 65536
Langbeschreibung
Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12 mm; Auflösung 65536 Schritte; 32768 Umdrehungen; 31 Bit; IO-Link; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
RMA310
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
MULTITURN ENCODER WET LINE
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型