??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
RM7U - Controllo
Lista materiale
15065506 Controllo IRG 230 V / 10 A; 50 Hz
N. di catalogo
Tipo
RM7U
Dimensione A
200 mm
Dimensione B1
100 mm
Dimensione B2
164 mm
Dimensione C
80 mm
Dimensione D
24 mm
Dimensione E
25 mm
Dimensione F
10 mm
Alimentatore lineare
•
Alimentatore a tazza
•
Voltaggio
Frequenza azionamento regolabile
2,5 - 200,0 Hz / in 0,1 Hz steps
Controllo fase
1 ° - 360 ° variabile in 3,6 ° steps
Max corrente permanente / protezione sovracorrente
6 A / 10 A
Regolazione valori
interno,esterno
Valori regolabili pre impostati
0 -10 V
Partenza dolce regolabile
0 - 5 Sek.
Arresto dolce regolabole
0 - 5 Sek.
Input invertibile accoppiatore ottico
24 V / DC
3 Input per sensori
•
Alimentazione sensori
24 V DC /100 mA
Periodo start e fine
0 - 10 Sek.
Uscita a transistor,resistente corto circuito
24 V DC/ 20 mA
Uscita a contatto flottante
250 V / 8 A
Uscita errore
Uscita a transistor o a contatto
25 V - Output
200 mA
Range temperatura
0 - 40 ° C
Quadro elettrico
Alu 200 x 124 x 80 mm
Classe di protezione
IP 54
Info testo
Informazioni
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
85432000
Peso
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD