??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
RM-W - Vérin à palette - Unité de rotation universelle
Nomenclature
SCHUNK-0313007 RM 200-W90-1
ID
Description
Taille
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Angle de rotation
gr
Réglage des fins de course
Détecteur de proximité (facultatif à commander)
Clapet de régulation de débit anti-retour (Kit d'accessoires)
Angle de rotation
°
Réglage des fins de course
5.0 °
Couple de serrage
Nm
Indice de protection IP
40
Poids
kg
Temps de cycle (1 x angle de rotation) sans charge structurelle
s
Consommation de fluide (2x angle nominal)
cm^3
Pression d'utilisation nominale
6.0 bar
Pression d'utilisation min./max.
bar
Température ambiante min./max.
5/60 °C
Répétabilité
°
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés