??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Rodobal
Descrizione
RM-SEAL - Teste a snodo
Lista materiale
RM6SE.AL
Foro snodo
6.000 mm
Spessore snodo
9.000 mm
Spessore
6.750 mm
Piano
8.900 mm
Sfera occhiello
20.000 mm
Asse
36.000 mm
Ingombro
46.000 mm
Tratto filettato
22.000 mm
Sfera snodo
12.700 mm
Filettatura
M6x1
Statico assiale
600
Angolo
13 °
Peso
11.8 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD