??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RLS-1301-320 - RFID
Nomenclature
RLS-1301-320
Numéro d’article
720-100-207
Désignation
RLS-1301-320
Type de produit
Module de lecture/écriture
Cadence
13.56 MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Distance max. de lecture/écriture
60 mm
Taille de boîtier
M30 mm
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Montage
non noyable
Tension d'alimentation
11… 32 VDC V
Interface
IO-Link x RFID
Raccordement
M12 4 pins
Plage de température
-25...+80 °C
Indice de protection
IP 67
Poids
135.0 g
Numéro de tarif douanier
851762
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Contrinex RLS-1301-320 V1.1
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés