??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RLS-1301-320 - RFID
Stückliste
RLS-1301-320
Artikelnummer
720-100-207
Bezeichnung
RLS-1301-320
Produkttyp
Schreib-/Lesekopf
Schalthäufigkeit
13.56 MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Schreib-/Leseabstand max.
60 mm
Gehäusegröße
M30 mm
Gehäusematerial
Messing verchromt
Einbau
nicht bündig
Versorgungsspannung
11… 32 VDC V
Schnittstelle
IO-Link x RFID
Anschluss
M12 4-Pin
Temperaturbereich
-25...+80 °C
Schutzart
IP 67
Gewicht
135.0 g
Zolltarifnummer
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Contrinex RLS-1301-320 V1.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen