RLS-1301-220-120
CONTRINEX
RFID
USB
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/usb/rls_1301_220_120.prj},{NB=RLS-1301-220-120},{ORDERNO=720-100-107},{TYPE=RLS-1301-220-120},{PT=Read/write module},{OF=13.56},{S=ISO/IEC 15693},{MS=0},{RWD=60},{H=M30},{HM=Chrome-plated brass},{M=non-embedabble },{SV=5 VDC/USB},{I=ContriNET USB x RFID},{C=USB A male},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{CEPDF=Conformity_RLS-HF_170601.pdf},{WG=157.1},{ECCN=851762},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RLS-1301-220-120 - RFID
Bill of material
RLS-1301-220-120
Part number
720-100-107
Part reference
RLS-1301-220-120
Product type
Read/write module
Operating frequency
13.56
MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Read/Write distance max.
60
mm
Housing size
M30
mm
Housing material
Chrome-plated brass
Mounting
non-embedabble
Supply voltage
5 VDC/USB
V
Interface
ContriNET USB x RFID
Connection
USB A male
Temperature range
-25...+70
°C
Enclosure rating
IP 67
Weight
157.1
g
Custom tariff number
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Aplication notes
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성