??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RLS-1181-230 - RFID
Nomenclature
RLS-1181-230
Numéro d’article
720-100-112
Désignation
RLS-1181-230
Type de produit
Module de lecture/écriture
Cadence
31.25 kHz
Standard
Proprietaire
Distance max. de lecture/écriture
36 mm
Taille de boîtier
M18 mm
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Montage
non noyable
Tension d'alimentation
Autonomie de la pile V
Interface
ContriNET USB x RFID
Raccordement
USB A mâle
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 67
Poids
115.3 g
Numéro de tarif douanier
851762
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Notes d'application
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés