??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RLS-1181-220 - RFID
Stückliste
RLS-1181-220
Artikelnummer
720-100-108
Bezeichnung
RLS-1181-220
Produkttyp
Schreib-/Lesekopf
Schalthäufigkeit
13.56 MHz
Standard
ISO/IEC 15693
Schreib-/Leseabstand max.
31 mm
Gehäusegröße
M18 mm
Gehäusematerial
Messing verchromt
Einbau
nicht bündig
Versorgungsspannung
Akkulaufzeit V
Schnittstelle
ContriNET USB x RFID
Anschluss
USB A Stecker
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gewicht
115.3 g
Zolltarifnummer
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Anwendungshinweise
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen