??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
RLS-1180-030 - RFID
Nomenclature
RLS-1180-030
Numéro d’article
720-100-202
Désignation
RLS-1180-030
Type de produit
Module de lecture/écriture
Cadence
31.25 kHz
Standard
Proprietaire
Distance max. de lecture/écriture
12 mm
Taille de boîtier
M18 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Montage
non noyable
Tension d'alimentation
11… 32 VDC V
Interface
ContriNET x RFID
Raccordement
M12 4 pins
Plage de température
-25...+80 °C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Poids
63.0 g
Numéro de tarif douanier
851762
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Notes d'application
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés