카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
RL-10Fx100
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
RL Blade cooler with o-ring
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/rl/rl.prj},{NB=RL-10Fx100},{TYP=RL},{COD=RL-10F},{A=10.0},{S=1},{B=10.0},{L1=12.5},{L=100},{LX=100,200,300},{C=6.2},{D=11.3},{D1=6.0},{D2=5.0},{H=7.50},{H1=9.5},{L3=0.35},{R=4.75},{R1=4.50},{RA=0.50},{RB=0.70},{SW=8.0},{SW1=3.0},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
RL - Blade cooler with o-ring
Bill of material
RL-10Fx100
Type
RL
Code
RL-10F
RL-10F
Diameter
10.0
10.0
mm
Length
1
mm
Length
10.0
10.0
Length
12.5
12.5
mm
Length
100
200
300
100
200
300
mm
Length
6.2
6.2
mm
Diameter
11.3
11.3
mm
Diameter
6.0
6.0
mm
Diameter
5.0
5.0
mm
Length
7.50
7.50
mm
Length
9.5
9.5
mm
Length
0.35
0.35
mm
Length
4.75
4.75
mm
Length
4.50
4.50
mm
Radius
0.50
0.50
mm
Radius
0.70
0.70
mm
Length
8.0
8.0
mm
Length
3.0
3.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성