국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA RKMKV 16 10062125
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
SKMKV 16 10062135
WISKA
18.12.2023
{wiska/messing_kabelverschraubungen/rkmkv.prj},{NB=RKMKV 16 10062125},{CNSORDERNO=10062125},{TYP=RKMKV 16},{D=PG16},{DX=22.500},{D1X=6.500},{TL=34.0},{D1=6.5 - 16.0},{L=6.5},{SW=27},{E1=30.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber},{SGE=IP54},{ETEMP=-40°C to 70°C},{CNSQUANTITY=50},{EOLDATE=31.12.2018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
RKMKV - Cable glands with external strain relief, RKMKV, circular, PG
Bill of material
WISKA RKMKV 16 10062125
WISKA Order-No.
10062125
10062125
WISKA Type
RKMKV 16
RKMKV 16
Connection thread size
PG16
PG16
mm
Total length
34.0
34.0
mm
Cable diameter
6.5 - 16.0
6.5 - 16.0
mm
Screw-in thread length
6.5
6.5
mm
Key width
27
27
mm
Width across corners
30.0
30.0
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber
Protection class to EN 60 529
IP54
Temperature range
-40°C to 70°C
Packing unit
50
50
VPE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성