??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MEDAN
Description
RJY - Proximity Sensor
Bill of material
RJY-N-M5-2M
Model
RJY
Switch type
Body thread
Wire length
A
7 mm
B
- mm
C
20.0 mm
D
- mm
E
- mm
F
8.0 mm
M
M5 x 0.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)