카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
RJUI-01-10
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/rjui_01_asmtab.prj},{NB=RJUI-01-10},{ARTNR=RJUI-01-10},{INFO=INFO},{D1=5/8},{TOL=0.0016 - 0.0032},{D2=1.1250},{B=1.500},{B1=1.124},{S=0.062},{DN=1.060},{E=0.312},{O=0.125},{DO=0.962},{PPATH=assemblies/rjui_01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
RJUI-01 - Liner Plain Bearing, inch
Bill of material
RJUI-01-10
Part no.
RJUI-01-10
RJUI-01-10
Info PDF
INFO
Shaft Ø
5/8
5/8
인치
Tolerance
0.0016 - 0.0032
0.0016 - 0.0032
인치
Diameter
1.1250
1.1250
인치
Length
1.500
1.500
인치
Length
1.124
1.124
인치
Width
0.062
0.062
인치
Diameter
1.060
1.060
인치
Length
0.312
0.312
인치
Width
0.125
0.125
인치
Diameter
0.962
0.962
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성