??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Kabel AWG22/1;2xIP20;100m,mass.;Over
Stückliste
HARTING 09457710061
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09457710061
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gerade, Kabellänge: 100 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gerade, Kabellänge: 100 m
Herstellertypbezeichnung
RJI Kabel AWG22/1;2xIP20;100m,mass.;Over
Alternative Artikelnummer
09 45 771 0061
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
67
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING RJ Industrial®
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft