??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;1,5m;schl.
Stückliste
HARTING 09470505047
Artikelnummer des Herstellers
09470505047
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gewinkelt links, Kabellänge: 1,5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, gewinkelt links, Kabellänge: 1,5 m
Herstellertypbezeichnung
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;1,5m;schl.
Alternative Artikelnummer
09 47 050 5047
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
59
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING RJ Industrial®
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen