??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 10m
Stückliste
HARTING 09457011114
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09457011114
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 10m
Alternative Artikelnummer
09 45 701 1114
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
109
Herstellerprodukttyp
RJI cord 8xAWG26/7 outdoor, PP+IP20; 10m
Marke
RJ45
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444993
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft