??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A, 7,5m
Stückliste
HARTING 09457001185
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09457001185
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 7,5 m
Herstellertypbezeichnung
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20/3A, 7,5m
Alternative Artikelnummer
09 45 700 1185
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
35
Herstellerprodukttyp
RJI Cable AWG 22/7, stra. IP20/3A, 7,50m
Marke
RJ45
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft