??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.6m
Stückliste
HARTING 09474747005
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09474747005
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 0,6 m
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 0,6 m
Herstellertypbezeichnung
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.6m
Alternative Artikelnummer
09 47 474 7005
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Kabeltyp
Kupferkabel, (rund)
Steckverbinder (Anschluss 1)
HARTING RJ Industrial®
Steckverbinder (Anschluss 2)
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(8)
Zertifikat/Zulassung
CE
Schutzart (IP)
IP20
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
LV
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen