??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI 10G/PN Stvb.Farbclip braun
Stückliste
HARTING 09458500010
Artikelnummer des Herstellers
09458500010
Produktbild
Kurzbeschreibung
Farbclip, zur Farbkodierung der HARTING preLink® RJ45 Steckverbinder, Kunststoff, braun
Langbeschreibung
Farbclip, zur Farbkodierung der HARTING preLink® RJ45 Steckverbinder, Kunststoff, braun
Herstellertypbezeichnung
RJI 10G/PN Stvb.Farbclip braun
Alternative Artikelnummer
09 45 850 0010
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Herstellerprodukttyp
RJI 10G/PN plug color-clip brown
Herstellerproduktbeschreibung
Farbclip, zur Farbkodierung der HARTING preLink® RJ45 Steckverbinder, Kunststoff, braun
Herstellerproduktbezeichnung
Farbclip, zur Farbkodierung der HARTING preLink® RJ45 Steckverbinder, Kunststoff, braun
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft