RJ21-E2-0,1M-V1
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/rj21-e2-02c1m-v1.prj},{NB=RJ21-E2-0,1M-V1},{MANUID=RJ21-E2-0,1M-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD823004=45},{BAD856005=20},{BAD849004=80},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.120},{LENGTH=0.097},{WIDTH=0.164},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/77/c2/d404363a_int.png},{DESCSHORT=Inductive ring sensor RJ21-E2-0,1M-V1},{EAN=4050143011827},{MANUTYPEDESC=RJ21-E2-0,1M-V1},{AAB504007=Uncoated},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Special construction},{BAC461010=Polyester},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
RJ21-E2-0,1M-V1 - Inductive Sensors
Bill of material
RJ21-E2-0,1M-V1
Product Picture
MANUID
RJ21-E2-0,1M-V1
Short Description
Inductive ring sensor RJ21-E2-0,1M-V1
EAN
4050143011827
Manufacturer Type Description
RJ21-E2-0,1M-V1
Maximum operating ambient temperature
70.00
°C
Minimum operating ambient temperature
-25.00
°C
Housing coating
Uncoated
Voltage type
DC
Width of sensor
45
mm
Design of control element
Design of control output
PNP
Housing construction form
Special construction
Housing material
Polyester
Length of sensor
20
mm
Height of sensor
80
mm
Switch frequency
1000.000
Hz
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.097
WIDTH
0.164
DEPTH
0.022
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성