BÖLLHOFF 34374050030/00
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Edelstahl A4, Kleiner Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950585/640951176/640951190.prj},{NB=34374050030/00},{ARTIKELNUMMER=34374050030/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/30/1f/rivkle_blindnietmuttern_edelstahl_a4_kleinersenkkopf_rundschaft_geschlossen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=7.5},{D01=7},{DD=M 5},{BOHRLOCHD=7},{EMAX=3.0},{EMIN=0.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 3,00},{L2=13.2},{LAENGEL=18.0},{N=12000},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{SCHAFTENDE=Geschlossen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Kleiner Senkkopf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® Standard, kleiner Senkkopf, Rundschaft, Rundloch, geschlossen
Bill of material
BÖLLHOFF 34374050030/00
Artikelnummer
34374050030/00
34374050030/00
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
7.5
7.5
D+0,1
7
7
Durchmesser (d)
M 5
M 5
Bohrloch d
7
7
e max.
3.0
3.0
e min.
0.5
Klemmbereich (e min - e max)
0,50 – 3,00
0,50 – 3,00
L2
13.2
13.2
Länge (l)
18.0
18.0
N
12000
12000
Schaftform
Rundschaft
Schaftende
Geschlossen
Aufnahmegeometrie
Rundloch
Kopfform
Kleiner Senkkopf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성