BÖLLHOFF 23300040025/00
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Aluminium, Flachkopf
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950585/640951204/640951218.prj},{NB=23300040025/00},{ARTIKELNUMMER=23300040025/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/f8/54/rivkle_blindnietmuttern_aluminium_flachkopf_rundschaft_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=9.0},{D01=6},{DD=M 4},{BOHRLOCHD=6},{E=1},{EMAX=2.5},{EMIN=0.25},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,25 – 2,50},{L2=6.3},{LAENGEL=11.00},{S=S = 4,1 - e},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Flachkopf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® Standard, Flachkopf, Rundschaft, Rundloch, offen
Bill of material
BÖLLHOFF 23300040025/00
Artikelnummer
23300040025/00
23300040025/00
Vorschaubild
../../../_pool_/f8/54/rivkle_blindnietmuttern_aluminium_flachkopf_rundschaft_offen__pv.png
../../../_pool_/f8/54/rivkle_blindnietmuttern_aluminium_flachkopf_rundschaft_offen__pv.png
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
9.0
9.0
D+0,1
6
6
Durchmesser (d)
M 4
M 4
Bohrloch d
6
6
E
1
1
e max.
2.5
2.5
e min.
0.25
0.25
Klemmbereich (e min - e max)
0,25 – 2,50
0,25 – 2,50
L2
6.3
6.3
Länge (l)
11.00
11.00
S
S = 4,1 - e
S = 4,1 - e
Schaftform
Rundschaft
Schaftende
Offen
Offen
Aufnahmegeometrie
Rundloch
Kopfform
Flachkopf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성