BÖLLHOFF 23321060030/00
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Stahl verzinkt, Flachkopf
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950585/640950924/640950966.prj},{NB=23321060030/00},{ARTIKELNUMMER=23321060030/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/ea/02/rivkle_blindnietmuttern_stahl_flachkopf_rundschaft_geschlossen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=13.0},{D01=9},{DD=M 6},{BOHRLOCHD=9},{E=1,5},{EMAX=3.0},{EMIN=0.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 3,00},{L2=16.3},{LAENGEL=22.70},{S=S = 4,9 - e},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{SCHAFTENDE=Geschlossen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Flachkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® Standard, Flachkopf, Rundschaft, Rundloch, geschlossen
Bill of material
BÖLLHOFF 23321060030/00
Artikelnummer
23321060030/00
23321060030/00
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
13.0
13.0
D+0,1
9
9
Durchmesser (d)
M 6
M 6
Bohrloch d
9
9
E
1,5
1,5
e max.
3.0
3.0
e min.
0.5
0.5
Klemmbereich (e min - e max)
0,50 – 3,00
0,50 – 3,00
L2
16.3
16.3
Länge (l)
22.70
22.70
S
S = 4,9 - e
S = 4,9 - e
Schaftform
Rundschaft
Schaftende
Geschlossen
Aufnahmegeometrie
Rundloch
Kopfform
Flachkopf
Oberfläche
verzinkt
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성