BÖLLHOFF 23307040230/02
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Stahl verzinkt, Flachkopf
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640950585/640950924/640950945.prj},{NB=23307040230/02},{ARTIKELNUMMER=23307040230/02},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/78/dc/rivkle_blindnietmuttern_stahl_flachkopf_geraendelt_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=9},{D01=6},{DD=M 4},{BOHRLOCHD=6},{E=1},{EMAX=3.00},{EMIN=0.50},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 3,00},{L2=5.8},{LAENGEL=11.00},{S=S = 4,3 - e},{SCHAFTFORM=Gerändelt},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Flachkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® Standard, Flachkopf, gerändelt, Rundloch, offen
Bill of material
BÖLLHOFF 23307040230/02
Artikelnummer
23307040230/02
23307040230/02
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
9
9
D+0,1
6
6
Durchmesser (d)
M 4
M 4
Bohrloch d
6
6
E
1
1
e max.
3.00
3.00
e min.
0.50
0.50
Klemmbereich (e min - e max)
0,50 – 3,00
0,50 – 3,00
L2
5.8
5.8
Länge (l)
11.00
11.00
S
S = 4,3 - e
S = 4,3 - e
Schaftform
Gerändelt
Schaftende
Offen
Aufnahmegeometrie
Rundloch
Kopfform
Flachkopf
Oberfläche
verzinkt
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型