BÖLLHOFF 23310060046/00
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Aluminium, Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950585/640951225/640951239.prj},{NB=23310060046/00},{ARTIKELNUMMER=23310060046/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/88/83/rivkle_blindnietmuttern_aluminium_senkkopf_rundschaft_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=12.0},{D01=9.0},{DD=M 6},{BOHRLOCHD=9},{EMAX=4.5},{EMIN=1.7},{F=1.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=1,70 – 4,50},{L2=10.4},{LAENGEL=17.0},{S=S = 6,3 - e},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Senkkopf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVKLE® Standard, Senkkopf, Rundschaft, Rundloch, offen
Bill of material
BÖLLHOFF 23310060046/00
Artikelnummer
23310060046/00
23310060046/00
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
12.0
12.0
D+0,1
9.0
9.0
Durchmesser (d)
M 6
M 6
Bohrloch d
9
9
e max.
4.5
4.5
e min.
1.7
1.7
f
1.5
1.5
Klemmbereich (e min - e max)
1,70 – 4,50
1,70 – 4,50
L2
10.4
10.4
Länge (l)
17.0
17.0
S
S = 6,3 - e
S = 6,3 - e
Schaftform
Rundschaft
Schaftende
Offen
Aufnahmegeometrie
Rundloch
Kopfform
Senkkopf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성