RIS-1053-120
CONTRINEX
RFID
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/interfaces/ris_1053_120.prj},{NB=RIS-1053-120},{ORDERNO=720-200-020},{TYPE=RIS-1053-120},{PT=Interface},{OF=0},{S=0},{MS=0},{RWD=0},{H=100x52x70},{HM=ABS},{M=0},{SV=24 ± 6 VDC},{I=ContriNET x ProfiBUS},{C=0},{TR=0...+50},{ER=IP 20},{CEPDF=Conformity_RIS-HF-LF_170601.pdf},{WG=173.7},{ECCN=84719},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RIS-1053-120 - RFID
Bill of material
RIS-1053-120
Part number
720-200-020
Part reference
RIS-1053-120
Product type
Interface
Housing size
100x52x70
mm
Housing material
ABS
Supply voltage
24 ± 6 VDC
V
Interface
ContriNET x ProfiBUS
Temperature range
0...+50
°C
Enclosure rating
IP 20
Weight
173.7
g
Custom tariff number
84719
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성