ERK50270
Ipf Electronic
kamera20zusatzbeleuchtung
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/ringleuchten.prj},{NB=ERK50270},{IDNR=ERK50270},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=0},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=20},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=LED Ringleuchten, Ø153mm, Weißlicht, 15W, 5000K, M8-Stecker 4 polig, IP50, Aluminium+PMMA},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=ERK50270},{DELTIME=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Ringleuchten
Bill of material
ERK50270
IDNR
ERK50270
ERK50270
Kurzbeschreibung
LED Ringleuchten, Ø153mm, Weißlicht, 15W, 5000K, M8-Stecker 4 polig, IP50, Aluminium+PMMA
LED Ringleuchten, Ø153mm, Weißlicht, 15W, 5000K, M8-Stecker 4 polig, IP50, Aluminium+PMMA
Langbeschreibung
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
Artikelnummer des Herstellers
ERK50270
ERK50270
Planlieferzeit
14
14
Ausführung
Ringleuchten
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Steckverbinder M8
Besonderheiten
Betriebsart
Permanentbetrieb
Permanentbetrieb
Blitzcontroller
Leuchtmittel
LED
LED
Lichtfarbe Variante2
Lichtart
Weißlicht
Weißlicht
Risikogruppe
0
0
Schutzart (IP)
IP50
IP50
Schutzklasse
III
III
Streuverhalten Frontscheibe
diffus
diffus
Verpolungssicher
Anzahl der LEDs
20
20
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Wichtiger Hinweis
Werkstoff Frontscheibe
Polymethylmethacrylat
Polymethylmethacrylat
Bemessungsbetriebsstrom
625mA
625mA
Breite
Durchmesser
153mm
153mm
Durchmesser der Öffnung
Mittlere Nennlebensdauer
Farbtemperatur
5.000K
5.000K
Kabellänge
Höhe
31mm
31mm
Innendurchmesser
96mm
96mm
Leistung
15W
15W
Länge
Max. Stoßstrom
Wellenlänge der Leuchte
Polzahl
4
4
Öffnungswinkel
45°
45°
Betriebsspannung (DC)
24
24
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur
10 - 50
10 - 50
Arbeitsbereich
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성