국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Non return valve 24RHV42EDMLOS
Parker
ERMETO Valves
Non return valves with O-Lok connections
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/02o_ruecks_o_lok/rhv42edmlos.prj},{NB=EO Rueckschlagventil 24RHV42EDMLOS},{ERMETO=24RHV42EDMLOS},{BESTNR=24RHV42EDMLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{AD=35, 38},{OD=1 1/2},{GEWT42=G 1 1/2},{NDMT42=47.803},{KDMT42=44.845},{Q=44.5},{D=50.7},{DD=44.7},{B=2.0},{S=1.0},{GEWT=2-12UNF},{NDMT=50.8000},{KDMT=48.2803},{TTYP=12UN},{ID1=37.82},{RS1=1.78},{H1=65},{ZOOM=2.100},{ZFACTOR=2.400},{H2=70},{L5=105.0},{HH=83.0},{DN=29.0},{WEIGHT=0.94303},{PNCF=250},{PNA3C=250},{I2=22.000},{F2=5.150},{A=3.100},{D7=54.800},{D6=51.050},{T1=1.650},{D2=41.170},{F=3.400},{I1=17.500},{R=1.320},{D5=36.210},{XOMD=MIN},{WERKSTOFFVIS=Stahl, verzinkt},{ERMETO2=24RHV42EDMLOS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
RHV42EDMLOS EO - Non return valve
Bill of material
EO Non return valve 24RHV42EDMLOS
Order code
24RHV42EDMLOS
24RHV42EDMLOS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, zinc yellow plated
Steel, zinc yellow plated
Tube O.D.
35, 38
35, 38
mm
Tube O.D.
1 1/2
1 1/2
Zoll
BSPP thread T42
G 1 1/2
G 1 1/2
ORFS (UN/UNF) thread T
2-12UNF
2-12UNF
Width across flats
65
65
mm
Width across flats
70
70
mm
Length
105.0
105.0
mm
Length
83.0
83.0
mm
Nominal diameter
29.0
29.0
mm
Weight
0.94303
0.94303
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성