??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
rhlp - 铝塑滑动轴承标准型/开口型
Bill of material
RHLP-d16
Bestellnummer
CODE
CODEF
类型
标准型
固定座材质
铝合金
滑动膜材质
工程材料
固定座表面处理
阳极氧化
使用环境温度
-50~90
dr
mm
dr公差
D
mm
D1h10
mm
Lh10
mm
BH10
mm
WH10
mm
h1
mm
RHLP 动载荷Fmax(N) P=5MPa
RHLP 静载荷Fmax(N) P=35MPa
RHLPOP 动载荷Fmax(N) P=5MPa 0°
RHLPOP 动载荷Fmax(N) P=5MPa 90°
RHLPOP 动载荷Fmax(N) P=5MPa 180°
RHLPOP 静载荷Fmax(N) P=5MPa 0°
RHLPOP 静载荷Fmax(N) P=5MPa 90°
RHLPOP 静载荷Fmax(N) P=5MPa 180°
a
mm
h
mm
f
重量 PHLP
g
重量 PHLPOP
g
PDF
rhlp.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)