RHGO10-044
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rhgo/rhgo_10_metric.prj},{NB=RHGO10-044(0)_1},{CODE=RHGO10-044},{DH=9.53},{DD=4.76},{LO=44.45},{RG=13.1},{SX=0.0},{S1=6.6},{F1=87},{S2=8.9},{F2=117},{S3=11.2},{F3=147},{SN=13.3},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RHGO Ø 10 - Heavy duty die springs
Bill of material
RHGO10-044
-
RHGO10-044
RHGO10-044
Hole diameter
9.53
mm
Rod diameter
4.76
mm
Free length
44.45
44.45
mm
Rate /±10%
13.1
13.1
N/mm
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
Force
0
N
Deflection for optimum life
6.6
6.6
mm
Force
87
87
N
Deflection for long life
8.9
8.9
mm
Force
117
117
N
Max. operating deflection
11.2
11.2
mm
Force
147
147
N
Max. deflection
13.3
13.3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성