您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RHDBP-d16
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhdbp.prj},{NB=RHDBP-d16},{CODE=RHDBP},{CZ=铝合金 PTFE},{BMCL=阳极氧化},{SYWD=-200~200},{XD=16},{XDGC=+0.043/+0.016},{D=26},{DGC=0/-0.013},{L=36},{LGC=0/-0.100},{L1=24.6},{L1GC=+0.084/0},{M=1.30},{D1=20.4},{D2=24.2},{N=2.86},{E=8.0},{W=11.6},{DF1=5760},{JF1=11520},{DF0=5760},{DF90=4864},{DF180=1584},{JF0=11520},{JF90=9727},{JF180=3168},{ZL1=39},{ZL2=21},{PDF=rhdbp.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
RHDBP - 铝塑滑动轴承精密型 封闭型/开口型
明细表
RHDBP-d16
订购编号
RHDBP-d16
RHDBP-d16
代号
RHDBP
RHDBOP
RHDBP
RHDBOP
类型
精密型 封闭型
基座 内膜
铝合金 PTFE
表面处理 基座
阳极氧化
使用温度
-200~200
℃
d
16
16
mm
d公差
+0.043/+0.016
+0.043/+0.016
mm
(h6)
26
26
mm
(h6)公差
0/-0.013
0/-0.013
mm
(h10)
36
36
mm
(h10)公差
0/-0.100
0/-0.100
mm
(H10)
24.6
24.6
mm
(H10)公差
+0.084/0
+0.084/0
mm
m(H10)
1.30
1.30
mm
(h10)
20.4
20.4
mm
(h10)
24.2
24.2
mm
n(H10)
2.86
2.86
mm
e
8.0
8.0
mm
W
11.6
11.6
mm
动荷载
5760
5760
静荷载
11520
11520
动荷载0°
5760
5760
动荷载90°
4864
4864
动荷载180°
1584
1584
静荷载0°
11520
11520
静荷载90°
9727
9727
静荷载180°
3168
3168
PDF
rhdbp.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型