??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RH-W3 - ELESA-Poignées inclinées à corps unique
Nomenclature
Poignées inclinées à corps unique RHW3-33.210.11
Code
f
mm
L
mm
d
M8
p
15 mm
B
28 mm
h
61.5 mm
h1
50 mm
h2
33 mm
l
45 mm
l1
15 mm
l2
20 mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés