??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-W3 - ELESA-Maniglioni inclinati a profilo costante
Lista materiale
Maniglioni inclinati a profilo costante RHW3-33.210.11
Codice
f
mm
L
mm
d
M8
p
15 mm
B
28 mm
h
61.5 mm
h1
50 mm
h2
33 mm
l
45 mm
l1
15 mm
l2
20 mm
Peso
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD