카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Inclined handles with regular profile RHW3-33.210.11
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for machines and protections
RH-W3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/2_machines_and_protections/rh_w3/rh_w3.prj},{NB=Inclined handles with regular profile RHW3-33.210.11},{CODE=RHW3-33.210.11},{DIM01=210},{DIM02=250},{DIM03=M8},{DIM04=15},{DIM05=28},{DIM06=61.5},{DIM07=50},{DIM08=33},{DIM09=45},{DIM10=15},{DIM11=20},{WEIGHT=843}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-W3 - Inclined handles with regular profile
Bill of material
Inclined handles with regular profile RHW3-33.210.11
Code
RHW3-33.210.11
RHW3-33.210.11
f
210
210
mm
L
250
250
mm
d
M8
p
15
mm
B
28
mm
h
61.5
mm
h1
50
mm
h2
33
mm
l
45
mm
l1
15
mm
l2
20
mm
Weight
843
843
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성