??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-W3 - Inclined handles with regular profile
Bill of material
Inclined handles with regular profile RHW3-33.210.11
Code
f
mm
L
mm
d
M8
p
15 mm
B
28 mm
h
61.5 mm
h1
50 mm
h2
33 mm
l
45 mm
l1
15 mm
l2
20 mm
Weight
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)