카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Tubular handles front mounting RHU2-40.500.37
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Stainless steel handles
RH-U2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/3_stainless/rh_u2/rh_u2.prj},{NB=Tubular handles front mounting RHU2-40.500.37},{CODE=RHU2-40.500.37},{DIM01=500},{DIM02=500},{DIM03=40},{DIM04=800},{DIM05=125},{DIM06=12.5},{DIM07=40},{WEIGHT=2179}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-U2 - Tubular handles front mounting
Bill of material
Tubular handles front mounting RHU2-40.500.37
Code
RHU2-40.500.37
RHU2-40.500.37
f
500
500
mm
f1
500
500
mm
f2
40
mm
L
800
800
mm
L1
125
mm
d
12.5
mm
Weight
2179
2179
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성