카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Tubular handles RHTL.A3-25.200.37
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Stainless steel handles
RH-TL.A3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/3_stainless/rh_tl_a3/rh_tl_a3.prj},{NB=Tubular handles RHTL.A3-25.200.37},{CODE=RHTL.A3-25.200.37},{DIM01=200},{DIM02=M8},{DIM03=15},{DIM04=220},{DIM05=25},{DIM06=48},{DIM07=26},{DIM08=20},{WEIGHT=398},{D=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-TL-A3 - Tubular handles
Bill of material
Tubular handles RHTL.A3-25.200.37
Code
RHTL.A3-25.200.37
RHTL.A3-25.200.37
f
200
200
mm
d
M8
p
15
mm
L
220
220
mm
B
25
mm
h
48
mm
l
26
mm
l2
20
mm
Weight
398
398
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성