??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-TL-A3 - ELESA-Maniglioni tubolari
Lista materiale
Maniglioni tubolari RHTL.A3-25.200.37
Codice
f
mm
d
M8
p
15 mm
L
mm
B
25 mm
h
48 mm
l
26 mm
l2
20 mm
Peso
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD