??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
RH-AR - ELESA-Poignées à section rectangulaire
Nomenclature
Poignées à section rectangulaire RHAR-36.300.N01
Code
f
mm
L
mm
d
M8
p
15 mm
B1
36 mm
h1
46 mm
l
38 mm
l1
37 mm
Poids
g
B
16 mm
h
55 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés