??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
RH-AR - ELESA-Maniglie a sezione rettangolare
Lista materiale
Maniglie a sezione rettangolare RHAR-36.300.N01
Codice
f
mm
L
mm
d
M8
p
15 mm
B1
36 mm
h1
46 mm
l
38 mm
l1
37 mm
Peso
g
B
16 mm
h
55 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD