카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Oval cross section handles RHA2-32.G200.N01
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for machines and protections
RH-A2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/2_machines_and_protections/rh_a2/rh_a2.prj},{NB=Oval cross section handles RHA2-32.G200.N01},{CODE=RHA2-32.G200.N01},{DIM01=200},{DIM02=230},{DIM03=M8},{DIM04=15},{DIM05=22},{DIM06=32},{DIM07=55},{DIM08=-},{DIM09=-},{DIM10=-},{DIM11=16},{DIM12=30},{DIM13=35},{WEIGHT=505}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-A2 - Oval cross section handles
Bill of material
Oval cross section handles RHA2-32.G200.N01
Code
RHA2-32.G200.N01
RHA2-32.G200.N01
f
200
200
mm
L
230
230
mm
d
M8
p
15
mm
B
22
mm
B1
32
mm
h
55
55
mm
h1
-
-
mm
h2
-
-
mm
l
-
-
mm
l1
16
16
mm
l2
30
30
mm
l3
35
35
mm
Weight
505
505
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성