??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
RGG - Spezialgreifer - Reinigungsgerät mit Schaftschnittstelle
Stückliste
SCHUNK-0308590 RGG 20
Ident.-Nr.
0308590
Bezeichnung
RGG 20
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Eigenmasse
0.1 kg
Min. Umgebungstemperatur
-10.000 °C
Max. Umgebungstemperatur
90.000 °C
Max. zul. Drehzahl
100 1/min
Max. Betriebsdruck
80 bar
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen